イノック 片ニップル

イノック 片ニップル
通常単価:
961
通常出荷日:
14日目

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):32
・呼び径(B):1 1/4
・L(mm):50
・JANコード:4560128126137
・トラスココード:806-5022
・質量:138g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

316NS32A

型番
316NS32A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

961円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック 片ニップルの型番316NS32Aのページです。
型番316NS32Aに関する仕様情報を記載しております。

316NS32Aで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)