イノック 両長ニップル

イノック 両長ニップル
通常単価:
596
通常出荷日:
14日目

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8
・呼び径(B):1/4
・全長(mm):100
・全長(mm):100
・JANコード:4560128126212
・トラスココード:806-5016
・質量:55g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

316NL8AX100L

型番
316NL8AX100L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

596円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック 両長ニップルの型番316NL8AX100Lのページです。
型番316NL8AX100Lに関する仕様情報を記載しております。

316NL8AX100Lで型番確定

イノック 両長ニップルのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 各種流体用配管に対する継手として2019/09/04
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    外販装置付帯の各種流体用(主に水、薬品)配管に対する継手として使用しています。用途、接続形態、配管レイアウト等種々の要素を考慮し各種使い分けをしており型番:316NL8AX100Lも当該品の一つとして購入しています。類似商品が様々ある中で、近場の工材店で容易に入手できるブランドがたまたまイノックであり利用を始めたところ性能や使い勝手に満足度が高かったため、以来リピート購入しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)