イノック 両長ニップル

イノック 両長ニップル
通常単価:
754
通常出荷日:
14日目

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):1
・全長(mm):50
・全長(mm):50
・JANコード:4560128126311
・トラスココード:806-5010
・質量:85g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

316NL25AX50L

型番
316NL25AX50L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

754円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック 両長ニップルの型番316NL25AX50Lのページです。
型番316NL25AX50Lに関する仕様情報を記載しております。

316NL25AX50Lで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)