(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノック さし込み溶接フランジ

イノック さし込み溶接フランジ
通常単価(税別):
68,969
通常出荷日:
14日目

【商品仕様】
・呼び径(A):400
・呼び径(B):16
・ボルト穴径(mm):27
・ボルト穴数:16
・外径(mm):560
・厚さ(mm):28
・使用圧力(K):10
・内径(mm):409.0
・使用圧力(K):10
・ボルト穴径(mm):27
・厚さ(mm):28
・ボルト穴数:16
・内径(mm):409.0
・外径(mm):560
・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128129954
・トラスココード:850-4873
・質量:23.5kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316L)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

316LFF10K400A

型番

316LFF10K400A

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

68,969円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック さし込み溶接フランジの型番316LFF10K400Aのページです。
型番316LFF10K400Aに関する仕様情報を記載しております。

316LFF10K400Aで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノック さし込み溶接フランジ

イノック さし込み溶接フランジ

    イノック さし込み溶接フランジ

    イノック さし込み溶接フランジ

      イノック さし込み溶接フランジ

      イノック さし込み溶接フランジ

        イノック さし込み溶接フランジ

        イノック さし込み溶接フランジ

          イノック さし込み溶接フランジ

          イノック さし込み溶接フランジ

            イノック さし込み溶接フランジ

            イノック さし込み溶接フランジ

              イノック さし込み溶接フランジ

              イノック さし込み溶接フランジ

                イノック さし込み溶接フランジ

                イノック さし込み溶接フランジ

                  イノック さし込み溶接フランジ

                  イノック さし込み溶接フランジ

                    イノック さし込み溶接フランジ

                    イノック さし込み溶接フランジ

                      イノック さし込み溶接フランジ

                      イノック さし込み溶接フランジ

                        イノック さし込み溶接フランジ

                        イノック さし込み溶接フランジ

                          イノック さし込み溶接フランジ

                          イノック さし込み溶接フランジ

                            メーカー イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック
                            通常価格
                            (税別)
                            68,969円 5,491円 5,372円 3,978円 3,306円 16,184円 6,588円 45,908円 4,412円 3,978円 6,460円 30,685円 867円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  

                            イノック さし込み溶接フランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)