(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノック さし込み溶接フランジ

イノック さし込み溶接フランジ
通常単価(税別):
1,445
通常出荷日:
14日目
【商品仕様】
・呼び径(A):15
・呼び径(B):1/2
・ボルト穴径(mm):15
・ボルト穴数:4
・外径(mm):95
・厚さ(mm):12
・使用圧力(K):10
・内径(mm):22.2
・外径(mm):95
・内径(mm):22.2
・ボルト穴数:4
・厚さ(mm):12
・ボルト穴径(mm):15
・使用圧力(K):10
・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128129800
・トラスココード:806-4966
・質量:0.58kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316L)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

316LFF10K15A

  • 保存
  • CADデータ未対応
型番

316LFF10K15A

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,445円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック さし込み溶接フランジの型番316LFF10K15Aのページです。
型番316LFF10K15Aに関する仕様情報を記載しております。

316LFF10K15Aで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノック さし込み溶接フランジ

イノック さし込み溶接フランジ

    イノック さし込み溶接フランジ

    イノック さし込み溶接フランジ

      イノック さし込み溶接フランジ

      イノック さし込み溶接フランジ

        イノック さし込み溶接フランジ

        イノック さし込み溶接フランジ

          イノック さし込み溶接フランジ

          イノック さし込み溶接フランジ

            イノック さし込み溶接フランジ

            イノック さし込み溶接フランジ

              イノック さし込み溶接フランジ

              イノック さし込み溶接フランジ

                イノック さし込み溶接フランジ

                イノック さし込み溶接フランジ

                  イノック さし込み溶接フランジ

                  イノック さし込み溶接フランジ

                    イノック さし込み溶接フランジ

                    イノック さし込み溶接フランジ

                      イノック さし込み溶接フランジ

                      イノック さし込み溶接フランジ

                        イノック さし込み溶接フランジ

                        イノック さし込み溶接フランジ

                          イノック さし込み溶接フランジ

                          イノック さし込み溶接フランジ

                            メーカー イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック
                            通常価格
                            (税別)
                            1,445円 5,372円 10,072円 2,856円 5,491円 14,578円 11,832円 1,938円 37,570円 3,978円 5,491円 6,460円 32,657円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  

                            イノック さし込み溶接フランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)