(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノック 90°エルボ(ショート)

イノック 90°エルボ(ショート)
通常単価(税別):
22,824
通常出荷日:
14日目

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):125
・呼び径(B):5
・OD(mm):139.8
・T(mm):3.4
・F(mm):127.0
・OD(mm):139.8
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・トラスココード:806-5642
・質量:2.28kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316LW)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

316LES125A10S

型番

316LES125A10S

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,824円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック 90°エルボ(ショート)の型番316LES125A10Sのページです。
型番316LES125A10Sに関する仕様情報を記載しております。

316LES125A10Sで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノック 90°エルボ(ショート)

イノック 90°エルボ(ショート)

    イノック 90°エルボ(ショート)

    イノック 90°エルボ(ショート)

      イノック 90°エルボ(ショート)

      イノック 90°エルボ(ショート)

        イノック 90°エルボ(ショート)

        イノック 90°エルボ(ショート)

          イノック 90°エルボ(ショート)

          イノック 90°エルボ(ショート)

            イノック 90°エルボ(ショート)

            イノック 90°エルボ(ショート)

              イノック 90°エルボ(ショート)

              イノック 90°エルボ(ショート)

                イノック 90°エルボ(ショート)

                イノック 90°エルボ(ショート)

                  イノック 90°エルボ(ショート)

                  イノック 90°エルボ(ショート)

                    イノック 90°エルボ(ショート)

                    イノック 90°エルボ(ショート)

                      イノック 90°エルボ(ショート)

                      イノック 90°エルボ(ショート)

                        イノック 90°エルボ(ショート)

                        イノック 90°エルボ(ショート)

                          イノック 90°エルボ(ショート)

                          イノック 90°エルボ(ショート)

                            メーカー イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック
                            通常価格
                            (税別)
                            22,824円 7,801円 13,995円 7,784円 1,258円 12,711円 3,381円 4,639円 20,364円 33,078円 2,094円 76,919円 121,335円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  

                            イノック 90°エルボ(ショート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)