(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノック 90°エルボ(ロング)

イノック 90°エルボ(ロング)
通常単価(税別):
15,023
通常出荷日:
14日目

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):80
・呼び径(B):3
・OD(mm):89.1
・T(mm):5.5
・F(mm):114.3
・OD(mm):89.1
・トラスココード:806-5640
・質量:2.04kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316LW)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

316LEL80A40S

型番

316LEL80A40S

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,023円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック 90°エルボ(ロング)の型番316LEL80A40Sのページです。
型番316LEL80A40Sに関する仕様情報を記載しております。

316LEL80A40Sで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノック 90°エルボ(ロング)

イノック 90°エルボ(ロング)

    イノック 90°エルボ(ロング)

    イノック 90°エルボ(ロング)

      イノック 90°エルボ(ロング)

      イノック 90°エルボ(ロング)

        イノック 90°エルボ(ロング)

        イノック 90°エルボ(ロング)

          イノック 90°エルボ(ロング)

          イノック 90°エルボ(ロング)

            イノック 90°エルボ(ロング)

            イノック 90°エルボ(ロング)

              イノック 90°エルボ(ロング)

              イノック 90°エルボ(ロング)

                イノック 90°エルボ(ロング)

                イノック 90°エルボ(ロング)

                  イノック 90°エルボ(ロング)

                  イノック 90°エルボ(ロング)

                    イノック 90°エルボ(ロング)

                    イノック 90°エルボ(ロング)

                      イノック 90°エルボ(ロング)

                      イノック 90°エルボ(ロング)

                        イノック 90°エルボ(ロング)

                        イノック 90°エルボ(ロング)

                          イノック 90°エルボ(ロング)

                          イノック 90°エルボ(ロング)

                            メーカー イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック
                            通常価格
                            (税別)
                            15,023円 9,200円 6,500円 3,178円 10,978円 10,978円 4,767円 4,261円 5,189円 3,178円 6,369円 6,211円 6,447円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  

                            イノック 90°エルボ(ロング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)