イノック 45°エルボ(ロング)

イノック 45°エルボ(ロング)
通常単価:
1,389
通常出荷日:
14日目

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):40
・呼び径(B):1 1/2
・H(mm):23.7
・OD(mm):48.6
・T(mm):2.8
・OD(mm):48.6
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・トラスココード:806-5601
・質量:0.142kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316LW)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

316L45EL40A10S

型番
316L45EL40A10S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,389円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック 45°エルボ(ロング)の型番316L45EL40A10Sのページです。
型番316L45EL40A10Sに関する仕様情報を記載しております。

316L45EL40A10Sで型番確定

イノック 45°エルボ(ロング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)