イノック コンセントリック・レジューサー

イノック コンセントリック・レジューサー
通常単価:
9,986
通常出荷日:
14日目

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):150×65
・呼び径(B):6×2 1/2
・H(mm):139.7
・OD1(mm):165.2
・OD2(mm):76.3
・T1(mm):5.0
・OD1(mm):165.2
・OD2(mm):76.3
・T2(mm):3.5
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・トラスココード:806-5319
・質量:1.96kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

304RC150A65A20S

型番
304RC150A65A20S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,986円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック コンセントリック・レジューサーの型番304RC150A65A20Sのページです。
型番304RC150A65A20Sに関する仕様情報を記載しております。

304RC150A65A20Sで型番確定

イノック コンセントリック・レジューサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)