イノック 90°エルボ(ロング)

イノック 90°エルボ(ロング)
通常単価:
136,808
通常出荷日:
14日目

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):300
・呼び径(B):12
・OD(mm):318.5
・T(mm):10.3
・F(mm):457.2
・OD(mm):318.5
・トラスココード:850-4849
・質量:56.2kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

304EL300A40S

型番
304EL300A40S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

136,808円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

イノック 90°エルボ(ロング)の型番304EL300A40Sのページです。
型番304EL300A40Sに関する仕様情報を記載しております。

304EL300A40Sで型番確定

イノック 90°エルボ(ロング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)