三木 スライドユニット 60ストローク

三木 スライドユニット 60ストローク
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・2Mシリーズスライドは、油圧シリンダー又はネジ送りによって、XY軸方向に作動出来ます。
・スライドテーブル上面に、切削バイトや、カッターユニットを取付けて作業します。
・Mシリーズは、テーブル上面がフラットですので、治具を取付けたり、その他にも使用できます。
・センサーを取付けて、位置決めも可能です。
・摺動面は、スベリタイプですので、ビビリもなく、特に剛性に優れています。
【用途】
・自動車業界の方に。
・精密精度が必要とする機械に。
【商品仕様】
・全高(mm):80
・全高(mm):80
・標準主ストローク(mm):60
・補助ストローク(mm):10
・テーブル寸法幅(mm):90
・ベース長(mm):260
・テーブル長(mm):140
・許容積載重量(kg):40
・単能機/NC専用機
・スピニングマシン/自動パイプ切断器
・トラスココード:848-2894
・質量:11kg
【材質/仕上】
・強靭鋳鉄 (FC-35)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2M90140

型番
2M90140
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

三木 スライドユニット 60ストロークの型番2M90140のページです。
型番2M90140に関する仕様情報を記載しております。

2M90140で型番確定

三木 スライドユニット 60ストロークのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)