• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

セイン シリーズ665 ニップル NPT3/4 メネジ

セイン シリーズ665 ニップル NPT3/4 メネジ
通常単価:
4,227
通常出荷日:
1日目

【特長】
・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
・被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
【用途】
・液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):40
・相手側取付サイズ:NPT3/4 オネジ
・使用流体:作動油
・呼び径:16mm
・最低破壊圧力:120MPa
・ISO 16028規格
・使用温度範囲:-30~100℃
・JANコード:7391390163455
・トラスココード:828-7751
・質量:312g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シール:ニトリルゴム(NBR)
【セット内容/付属品】
・接続ネジの保護キャップ付き

(i)ご注意

  • 被圧下で分離しないで下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

106656401

型番
106656401
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,227円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

セイン シリーズ665 ニップル NPT3/4 メネジの型番106656401のページです。
型番106656401に関する仕様情報を記載しております。

セイン シリーズ665 ニップル NPT3/4 メネジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番106656401で確定しました。