• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

セイン シリーズ410 ニップル

セイン シリーズ410 ニップル

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
【商品仕様】
・相手側ホースサイズ(インチ):3/8
・最高使用圧力(MPa):1.6
・最低破壊圧力(Mpa):14.0
・使用流体:空気
・使用温度範囲:-20~100℃
・呼径:10.4mm
・空気流量:4000L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
・JANコード:7391390050755
・トラスココード:818-9083
・質量:23g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

104105004

型番
104105004
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

692円

1日目

Loading...

  1. 1

セイン シリーズ410 ニップルの型番104105004のページです。
型番104105004に関する仕様情報を記載しております。

セイン シリーズ410 ニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)