• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

セイン シリーズ320 ニップル

セイン シリーズ320 ニップル

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・簡単・確実なワンタッチ接続です。
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。

【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.6
・最低破壊圧力(Mpa):14.0
・相手側ホースサイズ:1/2
・使用流体:空気
・使用温度範囲:-20~100℃
・呼径:7.6mm
・空気流量:2250L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
・JANコード:7391390044877
・トラスココード:818-9051
・質量:10g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

103205005

型番
103205005
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

510円

1日目

Loading...

  1. 1

セイン シリーズ320 ニップルの型番103205005のページです。
型番103205005に関する仕様情報を記載しております。

セイン シリーズ320 ニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)