• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

セイン シリーズ065 ニップル Rc1 メネジ

セイン シリーズ065 ニップル Rc1 メネジ

【特長】
・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
・安全ロック機構付きです。
・被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
【用途】
・液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
【商品仕様】
・相手側取付サイズ:R1 オネジ
・最高使用圧力(MPa):35
・使用流体:作動油
・呼径:25mm
・使用温度範囲:-30~100℃
・最低破壊圧力:120MPa
・ISO 16028規格
・使用流体:作動油
・使用温度範囲:-30~100℃
・ISO 16028規格
・JANコード:7391390283306
・トラスココード:828-7690
・質量:555g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シール:ニトリルゴム(NBR)
【セット内容/付属品】
・接続ネジの保護キャップ付き

(i)ご注意

  • 被圧下で分離しないで下さい。

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

100656103

型番
100656103
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

17,866円

2日目

Loading...

  1. 1

セイン シリーズ065 ニップル Rc1 メネジの型番100656103のページです。
型番100656103に関する仕様情報を記載しております。

セイン シリーズ065 ニップル Rc1 メネジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)