AC100V・90W スピードコントロールモーター

AC100V・90W スピードコントロールモーター
通常単価:
30,876
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・速度範囲…50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
・電圧…単相AC100V
・出力…90W
・起動トルク(N・m)…0.55
・許容トルク…1200rpm:0.58N・m(50Hz)、0.53N・m(60Hz)90rpm:0.25N・m(50/60Hz)
・JAN:4518340958210

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA968CG-90

型番
EA968CG-90
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,876円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

AC100V・90W スピードコントロールモーターの型番EA968CG-90のページです。
型番EA968CG-90に関する仕様情報を記載しております。

EA968CG-90で型番確定

AC100V・90W スピードコントロールモーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)