AC100V・400W 単相モーター(コンデンサ始動式)

AC100V・400W 単相モーター(コンデンサ始動式)
通常単価:
24,319
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型式…SC-KR
・横形
・始動方式…コンデンサ始動形単相モーター
・極数…4極
・出力…400W
・電圧…100V/200V
・わく番号…80
・定格…連続
・絶縁…E
・定格電流…50Hz:9.2/4.6A、60Hz:8.4/4.2A
・定格回転速度…50Hz:1435rpm、60Hz:1715rpm
・トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
・JAN:4548745617719

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA968AB-400

型番
EA968AB-400
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,319円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

AC100V・400W 単相モーター(コンデンサ始動式)の型番EA968AB-400のページです。
型番EA968AB-400に関する仕様情報を記載しております。

EA968AB-400で型番確定

AC100V・400W 単相モーター(コンデンサ始動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)