CN81 省エネタイプ Vベルト

CN81 省エネタイプ Vベルト
通常単価:
8,549
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・規格…CN81
・有効ピッチ周長さ…2057mm
・JAN:4548745287004

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA967CN-81

型番
EA967CN-81
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,549円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

CN81 省エネタイプ Vベルトの型番EA967CN-81のページです。
型番EA967CN-81に関する仕様情報を記載しております。

EA967CN-81で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)