A 25 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

A 25 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
通常単価:
999
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・規格…A25
・有効ピッチ長さ…635mm
・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30/+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)
・JAN:4548745984330

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA967AR-25

型番
EA967AR-25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

999円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

A 25 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)の型番EA967AR-25のページです。
型番EA967AR-25に関する仕様情報を記載しております。

EA967AR-25で型番確定

A 25 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)