M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)

M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)
通常単価:
1,258
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…SUS330
・M(mm)…M4
・L(mm)…20
・L1(mm)…10
・D(直径mm)…4
・d(直径mm)…2
・A(mm)…3
・T(mm)…1.2
・重量…2g
・JAN:4518340215719

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA952SP-420

型番
EA952SP-420
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,258円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)の型番EA952SP-420のページです。
型番EA952SP-420に関する仕様情報を記載しております。

EA952SP-420で型番確定

M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)