3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
通常単価:
589
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…SUS304
・右巻・左巻(各1個入)
・自由角度…90°
・内径…3mm
・線径…0.5mm
・アーム長…12mm
・巻数…4
・ばね定数…0.2N・mm/deg
・許容変位量…69deg
・JAN:4548745793338

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA952SH-331

型番
EA952SH-331
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

589円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)の型番EA952SH-331のページです。
型番EA952SH-331に関する仕様情報を記載しております。

EA952SH-331で型番確定

3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)