M22 角 座 金(10個)【10個入り】

M22 角 座 金(10個)
通常単価:
1,220
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…SS400
・対応ねじ…M22
・内径…24mm
・幅…64mm
・厚み…4.5mm
・重量…125g
・入数…10枚
・JAN:4548745635522

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949WX-122

型番
EA949WX-122
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,220円

10個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

M22 角 座 金(10個)の型番EA949WX-122のページです。
型番EA949WX-122に関する仕様情報を記載しております。

EA949WX-122で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)