M6x10mm [焼入れ]平ワッシャー(10枚)【10個入り】

M6x10mm [焼入れ]平ワッシャー(10枚)
通常単価:
2,016
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…スチール(S45C)
・サイズ(mm)…A:10、B:6.4、C:3
・適用ねじ…M6
・プレート面の保護として
・ネジのサイズダウン時のカラーとして
・入数…10個
・JAN:4548745073454

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949HM-11

型番
EA949HM-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,016円

10個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

M6x10mm [焼入れ]平ワッシャー(10枚)の型番EA949HM-11のページです。
型番EA949HM-11に関する仕様情報を記載しております。

EA949HM-11で型番確定

M6x10mm [焼入れ]平ワッシャー(10枚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)