M 8x1.0m 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)

M 8x1.0m 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
通常単価:
289
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・ねじ径…M8
・全長…1m
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・入数…1本
・JAN:4548745823066

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949HL-12

型番
EA949HL-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

289円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

M 8x1.0m 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)の型番EA949HL-12のページです。
型番EA949HL-12に関する仕様情報を記載しております。

EA949HL-12で型番確定

M 8x1.0m 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)