(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/5個)【5個入り】

M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/5個)
通常単価:
5,236
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・サイズ…M14
・平径×高さ…22×16mm
・ピッチ…2.0mm
・総重量…約149g
・入数…5個
・ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめたものです。
・ナイロンの材質は66ナイロンです。
・ナットを締付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
・繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
・ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
・-40℃/120℃までで使用できます。
・JAN:4548745613124

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949GM-14

型番
EA949GM-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,236円

5個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/5個)の型番EA949GM-14のページです。
型番EA949GM-14に関する仕様情報を記載しております。

EA949GM-14で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/5個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)