φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)

φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)
通常単価:
979
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・カラー…ベージュ
・適合管…VE管28
・幅×奥行(mm)…80×72
・サイズ(mm)…B:80、l:78、H:72、D:40
・JAN:4548745040265

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA947HN-3H

型番
EA947HN-3H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

979円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)の型番EA947HN-3Hのページです。
型番EA947HN-3Hに関する仕様情報を記載しております。

EA947HN-3Hで型番確定

φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)