Rc3/4""xG3/4"" ボールバルブ(逆止弁付/真鍮製)

Rc3/4""xG3/4"" ボールバルブ(逆止弁付/真鍮製)
通常単価:
1,867
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・ねじサイズ…Rc3/4""×G3/4""
・材質…真鍮
・最大許容圧力…1.0MPa
・使用温度…0/80℃
・使用流体…冷温水
・逆止弁付
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・ハンドルの長さは切替できます。
・日水協認証登録品
・JAN:4548745972825

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA470GL-6B

型番
EA470GL-6B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,867円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Rc3/4""xG3/4"" ボールバルブ(逆止弁付/真鍮製)の型番EA470GL-6Bのページです。
型番EA470GL-6Bに関する仕様情報を記載しております。

EA470GL-6Bで型番確定

Rc3/4""xG3/4"" ボールバルブ(逆止弁付/真鍮製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)