洗濯機用ニップル

洗濯機用ニップル
通常単価:
2,008
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…黄銅
・サイズ(mm)…D:51.5、H:48
・ねじ径…W26山20
・呼び13の混合栓、万能ホース水栓、自在水栓に適合。
・JAN:4518340685833

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA468CF-10

型番
EA468CF-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,008円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

洗濯機用ニップルの型番EA468CF-10のページです。
型番EA468CF-10に関する仕様情報を記載しております。

EA468CF-10で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)