G1/2""/500mm フレキノズル

G1/2""/500mm フレキノズル
通常単価:
2,265
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・全長…500mm
・パイプ外径…12mm
・材質…ステンレス、黄銅
・ねじ径…G1/2""
・呼び…13
・水栓用部品
・使用温度…60℃
・JAN:4548745945195

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA468BZ-87

型番
EA468BZ-87
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,265円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

G1/2""/500mm フレキノズルの型番EA468BZ-87のページです。
型番EA468BZ-87に関する仕様情報を記載しております。

EA468BZ-87で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)