W26-20T/171mm 泡沫スワンノズル

W26-20T/171mm 泡沫スワンノズル
通常単価:
2,141
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・全長…133mm
・パイプ外径…16mm
・材質…黄銅
・ねじ径…W26山20
・呼び…13
・奥行×高さ…119×171mm
・水栓用吐水パイプ
・使用温度…60℃
・重量…122g
・JAN:4548745960020

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA468BZ-74

型番
EA468BZ-74
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,141円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

W26-20T/171mm 泡沫スワンノズルの型番EA468BZ-74のページです。
型番EA468BZ-74に関する仕様情報を記載しております。

EA468BZ-74で型番確定

W26-20T/171mm 泡沫スワンノズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)