W26-20T/240mm 水栓ノズル

W26-20T/240mm 水栓ノズル
通常単価:
1,485
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・全長…240mm
・パイプ外径…16mm
・材質…黄銅
・ねじ径…W26山20
・呼び…13
・水栓用部品
・使用温度…60℃
・JAN:4548745959062

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA468BZ-65

型番
EA468BZ-65
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,485円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

W26-20T/240mm 水栓ノズルの型番EA468BZ-65のページです。
型番EA468BZ-65に関する仕様情報を記載しております。

EA468BZ-65で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)