(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

G 1/2""xRc 1/2"" ストレート型分岐金具

G 1/2""xRc 1/2"" ストレート型分岐金具
通常単価(税別):
3,869
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・ねじ径…雄:G1/2雌:Rc1/2
・材質…青銅
・ハンドル操作で全方向同時に吐水・止水
・固定コマ仕様
・ハンドル形状…三角ハンドル
・JAN:4518340344709

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA468BN-4

型番

EA468BN-4

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,869円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

G 1/2""xRc 1/2"" ストレート型分岐金具の型番EA468BN-4のページです。
型番EA468BN-4に関する仕様情報を記載しております。

EA468BN-4で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G 1/2""xRc 1/2"" ストレート型分岐金具

G 1/2""xRc 1/2"" ストレート型分岐金具

    G 1/2""xRc 1/2"" アングル型分岐金具

    G 1/2""xRc 1/2"" アングル型分岐金具

      G 1/2"" アングル型分岐栓

      G 1/2"" アングル型分岐栓

        114mm ロータンクゴムフロート

        114mm ロータンクゴムフロート

          G 1/2"" ストレーナー継手

          G 1/2"" ストレーナー継手

            G 1/2""xG 1/2"" アングル型片ナットバルブ

            G 1/2""xG 1/2"" アングル型片ナットバルブ

              G 1/2"" マルチ分岐

              G 1/2"" マルチ分岐

                PJ 1/2"" 双口水栓

                PJ 1/2"" 双口水栓

                  G 1/2""xG 1/2"" 片ナットバルブ

                  G 1/2""xG 1/2"" 片ナットバルブ

                    W26-20T 洗濯機用分岐栓

                    W26-20T 洗濯機用分岐栓

                      PJ1/2"" アジャストクランク

                      PJ1/2"" アジャストクランク

                        PJ 1/2"" シングルレバーシャワー付混合栓

                        PJ 1/2"" シングルレバーシャワー付混合栓

                          混 合 栓

                          混 合 栓

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            3,869円 3,767円 3,274円 865円 2,558円 2,465円 6,324円 9,579円 2,084円 4,855円 5,990円 39,246円 7,766円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目  

                            G 1/2""xRc 1/2"" ストレート型分岐金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)