(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

G 1/2"" アングル型分岐栓

G 1/2"" アングル型分岐栓
通常単価(税別):
3,274
通常出荷日:
1日目
【商品仕様】
・呼13
・ねじ径…G1/2
・材質…青銅
・ハンドルを上向きに取付けて下さい。
・JAN:4518340345348

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA468BN-16

  • 保存
  • CADデータ未対応
型番

EA468BN-16

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,274円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 青銅 ねじ径 G1/2 13

G 1/2"" アングル型分岐栓の型番EA468BN-16のページです。
型番EA468BN-16に関する仕様情報を記載しております。

EA468BN-16で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G 1/2"" アングル型分岐栓

G 1/2"" アングル型分岐栓

    G 1/2"" アングル型分岐栓

    G 1/2"" アングル型分岐栓

      R1/2"" アングル型止水栓

      R1/2"" アングル型止水栓

        PJ1/2"" 分岐ソケット

        PJ1/2"" 分岐ソケット

          PJ 1/2"" 横形 洗眼用水栓

          PJ 1/2"" 横形 洗眼用水栓

            G 3/4"" 分水継手セット

            G 3/4"" 分水継手セット

              G 1/2"" ストレーナー継手

              G 1/2"" ストレーナー継手

                Rc1/2"" アングル型止水栓

                Rc1/2"" アングル型止水栓

                  PJ 1/2"" ガーデン用水栓

                  PJ 1/2"" ガーデン用水栓

                    G 1/2"" 流し台用トラップ

                    G 1/2"" 流し台用トラップ

                      PJ 3/4"" 横 水 栓

                      PJ 3/4"" 横 水 栓

                        PJ 3/4"" 横型自在水栓

                        PJ 3/4"" 横型自在水栓

                          Rc 3/4"" 止水栓

                          Rc 3/4"" 止水栓

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            3,274円 2,828円 2,632円 1,619円 8,240円 6,120円 2,558円 2,121円 4,474円 4,437円 4,911円 5,887円 3,460円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            材質 青銅 青銅 黄銅 青銅 青銅 青銅・黄銅 青銅 黄銅 青銅 PP、ステンレス 青銅 青銅 青銅
                            ねじ径 G1/2 G1/2 取付側:G1/2”、壁側:R1/2” - PJ1/2 G3/4・W28山18 G1/2” 雄:G1/2”、雌:Rc1/2” PJ1/2 - PJ3/4 PJ3/4" Rc3/4
                            13 13 - - - - - - - - - - 20

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)