(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/2""xRc 1/2"" 屋内止水栓

R 1/2""xRc 1/2"" 屋内止水栓
通常単価(税別):
3,544
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・寒冷地用
・材質…青銅
・呼…13
・ねじ径…雄:R1/2、雌:Rc1/2
・JAN:4518340345294

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA468BN-11

型番

EA468BN-11

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,544円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

R 1/2""xRc 1/2"" 屋内止水栓の型番EA468BN-11のページです。
型番EA468BN-11に関する仕様情報を記載しております。

EA468BN-11で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/2""xRc 1/2"" 屋内止水栓

R 1/2""xRc 1/2"" 屋内止水栓

    Rc3/4""x φ16 フレキパイプ用バルブ

    Rc3/4""x φ16 フレキパイプ用バルブ

      Rc3/4""xφ16.8 フレキパイプ用バルブ

      Rc3/4""xφ16.8 フレキパイプ用バルブ

        Rc1/2""x φ16 フレキパイプ用バルブ

        Rc1/2""x φ16 フレキパイプ用バルブ

          Rc1/2""xφ16.8 フレキパイプ用バルブ

          Rc1/2""xφ16.8 フレキパイプ用バルブ

            Rc3/4""x φ20 フレキパイプ用バルブ

            Rc3/4""x φ20 フレキパイプ用バルブ

              PJ 1/2"" 洗濯機用混合栓(ストッパー付)

              PJ 1/2"" 洗濯機用混合栓(ストッパー付)

                PJ1/2"" 自在水栓本体

                PJ1/2"" 自在水栓本体

                  PJ 1/2"" シングルレバー混合栓(寒冷地兼用)

                  PJ 1/2"" シングルレバー混合栓(寒冷地兼用)

                    R 3/4""xφ16.8 フレキパイプ用バルブ

                    R 3/4""xφ16.8 フレキパイプ用バルブ

                      R 1/2""xφ16.8 フレキパイプ用バルブ

                      R 1/2""xφ16.8 フレキパイプ用バルブ

                        R 3/4""x φ16 フレキパイプ用バルブ

                        R 3/4""x φ16 フレキパイプ用バルブ

                          R 1/2""x φ16 フレキパイプ用バルブ

                          R 1/2""x φ16 フレキパイプ用バルブ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            3,544円 2,670円 2,670円 2,279円 2,279円 2,725円 13,950円 6,045円 20,460円 2,474円 2,223円 2,474円 2,223円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)