(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc1/2"" 止水栓(1ハンドル)

Rc1/2"" 止水栓(1ハンドル)
通常単価(税別):
2,409
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・呼び…13
・ねじ径…雄:G1/2""、雌:Rc1/2""
・全長…60.5mm
・全高…62mm
・材質…青銅
・ハンドル操作で独立して吐水・止水
・JAN:4548745952063

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA468BN-104

型番

EA468BN-104

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,409円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

Rc1/2"" 止水栓(1ハンドル)の型番EA468BN-104のページです。
型番EA468BN-104に関する仕様情報を記載しております。

EA468BN-104で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc1/2"" 止水栓(1ハンドル)

Rc1/2"" 止水栓(1ハンドル)

    Rc1/2"" 分岐止水栓(2ハンドル)

    Rc1/2"" 分岐止水栓(2ハンドル)

      Rc1/2"" 分岐止水栓(3ハンドル)

      Rc1/2"" 分岐止水栓(3ハンドル)

        Rc 1/2"" 止水栓

        Rc 1/2"" 止水栓

          Rc1/2""xRc1/2"" 給水管チーズ(クロムメッキ)

          Rc1/2""xRc1/2"" 給水管チーズ(クロムメッキ)

            Rc1/2""xRc1/2"" 給水管エルボ(クロムメッキ)

            Rc1/2""xRc1/2"" 給水管エルボ(クロムメッキ)

              Rc1/2""xR 1/2"" 給水管エルボ(クロムメッキ)

              Rc1/2""xR 1/2"" 給水管エルボ(クロムメッキ)

                Rc1/2""xRc1/2"" 給水管ソケット(クロムメッキ)

                Rc1/2""xRc1/2"" 給水管ソケット(クロムメッキ)

                  G 3/4"" ホースカップリング

                  G 3/4"" ホースカップリング

                    G 1/2"" アングル型分岐栓

                    G 1/2"" アングル型分岐栓

                      Rc1/2"" 給水管キャップ(クロムメッキ)

                      Rc1/2"" 給水管キャップ(クロムメッキ)

                        Rc1/2""xRc3/4"" 給水管ソケット(クロムメッキ)

                        Rc1/2""xRc3/4"" 給水管ソケット(クロムメッキ)

                          共用上部

                          共用上部

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            2,409円 5,246円 7,524円 2,009円 1,237円 1,014円 1,191円 958円 763円 3,274円 847円 1,116円 977円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)