3/4"" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

3/4"" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
通常単価:
3,538
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、キャップ:SUS403、ジスク:SUS403、ボディシートリング:SUS403
・最高圧力…空気・ガス・油・蒸気・脈動水(220℃以下):0.98MPa(10kgf/cm2)、静流水(120℃以下):1.37MPa(14kgf/cm2)
・ねじサイズ(PT)…3/4""
・クラス…10K
・操作方法…チャッキ
・接続形状…ねじ込み:JISB0203
・サイズ(mm)…L:80、H:42
・重量…0.5kg
・JAN:4548745611663

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA465AF-6

型番
EA465AF-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,538円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

3/4"" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)の型番EA465AF-6のページです。
型番EA465AF-6に関する仕様情報を記載しております。

EA465AF-6で型番確定

3/4"" リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)