• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

89- 93mm ホースクランプ(アルミニウム製)

89- 93mm ホースクランプ(アルミニウム製)
通常単価:
3,510
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…アルミニウム鍛造
・耐圧…2.5MPa(25kgf/cm2)
・適合ホース内径…75mm
・適合ホース外径…89/93mm
・サイズ(W×H)…132×76mm
・重量…約486g
・付属品…六角スクリュー、ナット
・EA462EA-30・EB-30・EC-30・ED-30用
・JAN:4548745729061

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA462EE-30

型番
EA462EE-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,510円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

89- 93mm ホースクランプ(アルミニウム製)の型番EA462EE-30のページです。
型番EA462EE-30に関する仕様情報を記載しております。

EA462EE-30で型番確定

89- 93mm ホースクランプ(アルミニウム製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)