G1・1/4""雄ねじホースステム(ステンレス製)

G1・1/4""雄ねじホースステム(ステンレス製)
通常単価:
2,647
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS316)
・使用温度…-40℃/95℃
・耐圧…2.5MPa(25kgf/cm2)
・電解研磨仕上げ
・安全なツバ付き
・適合クランプ…EA462EE-12
・ねじサイズ…G(PF)1・1/4""
・適合ホース内径…32mm
・六角対辺…46mm
・全高…63.5mm
・重量…約210g
・JAN:4548745729320

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA462EC-12

型番
EA462EC-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,647円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

G1・1/4""雄ねじホースステム(ステンレス製)の型番EA462EC-12のページです。
型番EA462EC-12に関する仕様情報を記載しております。

EA462EC-12で型番確定

G1・1/4""雄ねじホースステム(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)