3"" /75mm ホース用プラグ(ステンレス製)

3"" /75mm ホース用プラグ(ステンレス製)
通常単価:
8,383
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…本体:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
・電解研磨仕上げ
・サイズ…300(3"")
・適合ホース内径…75mm
・耐圧…1.6MPa(16kgf/cm2)
・使用温度…-40℃/95℃
・各部サイズ…i:91.5、h:120
・重量…約1122g
・適合クランプ…EA462EE-30
・JAN:4548745728576

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA462EB-30

型番
EA462EB-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,383円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

3"" /75mm ホース用プラグ(ステンレス製)の型番EA462EB-30のページです。
型番EA462EB-30に関する仕様情報を記載しております。

EA462EB-30で型番確定

3"" /75mm ホース用プラグ(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)