• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

1・1/2"" ダストキャップ(アルミ製)

1・1/2"" ダストキャップ(アルミ製)
通常単価:
2,166
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…アルミダイカスト(ADC12)
・使用圧力…1.76MPa(18kgf/cm2)
・使用温度…-30℃/70℃
・呼び径…40(1・1/2"")
・サイズ(mm)…A:191、B:89、C:54、h:49、H:69
・重量…0.34kg
・シール面を傷めないためや、埃の付着を防ぐためのものです。
・紛失防止のためにチェーンのご使用をおすすめします。
・アダプター内に残圧が無い状態でご使用下さい。
・カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
・JAN:4548745587227

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA462BH-14

型番
EA462BH-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,166円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

1・1/2"" ダストキャップ(アルミ製)の型番EA462BH-14のページです。
型番EA462BH-14に関する仕様情報を記載しております。

EA462BH-14で型番確定

1・1/2"" ダストキャップ(アルミ製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)