R1/2""x10mm ボールバルブ

R1/2""x10mm ボールバルブ
通常単価:
2,216
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…本体樹脂部:PPS、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
・使用圧力範囲…0/0.9MPa
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・使用流体…空気、水(条件有)
・有効断面積…60mm2
・チューブ外径…10mm
・ねじサイズ…R1/2""
・使用流体が水の場合…1.サージ圧力最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。2.一般水道水は使用可能。5.インサートリングを必ずご使用ください。
・JAN:4518340185722

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425TN-104

型番
EA425TN-104
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,216円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

R1/2""x10mm ボールバルブの型番EA425TN-104のページです。
型番EA425TN-104に関する仕様情報を記載しております。

EA425TN-104で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)