8mmx8mmx8mm 3方向切換バルブ

8mmx8mmx8mm 3方向切換バルブ
通常単価:
2,629
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・使用圧力範囲…0/0.7MPa
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・材質…本体:ガラス入りPBT、ハンドル:POM
・使用流体…空気
・チューブ外径(D1×D2)…8×8mm
・コックを90゚廻すと流路が切り替わります。
・JAN:4518340192614

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425SA-88

型番
EA425SA-88
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,629円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

8mmx8mmx8mm 3方向切換バルブの型番EA425SA-88のページです。
型番EA425SA-88に関する仕様情報を記載しております。

EA425SA-88で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)