M 5 プレッシャーゲージ(雄ねじ)

M 5 プレッシャーゲージ(雄ねじ)
通常単価:
1,527
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・表示圧力範囲…0/0.8MPa
・材質…金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・使用流体…空気
・目盛角度…150゚
・精度…±5%(フルスケール)
・取付ねじ…M5×0.8
・JAN:4518340161313

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425PS-5

型番
EA425PS-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,527円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

M 5 プレッシャーゲージ(雄ねじ)の型番EA425PS-5のページです。
型番EA425PS-5に関する仕様情報を記載しております。

EA425PS-5で型番確定

M 5 プレッシャーゲージ(雄ねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)