(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mmxRc1/8"" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)

6mmxRc1/8"" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
通常単価:
2,075
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・チューブサイズ…6mm
・ねじサイズ…Rc(PT)1/8""
・最高圧力(23℃時)…0.8MPa
・材質…ボディ:フッ素樹脂(PTFE)、ナット:フッ素樹脂(ECTFE)
・最高使用温度…100℃
・適応チューブ…PFA・PTFEテフロン樹脂チューブ
・耐薬品性
・セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
・JAN:4548745321739

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425HE-61

型番
EA425HE-61
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,075円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

6mmxRc1/8"" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)の型番EA425HE-61のページです。
型番EA425HE-61に関する仕様情報を記載しております。

EA425HE-61で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

6mmxRc1/8"" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)