R 1"" チェックバルブ(真鍮製)

R 1"" チェックバルブ(真鍮製)
通常単価:
10,375
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・ねじサイズ(PT)…1""
・使用圧力…4.9MPa(50kgf/cm2)
・材質…真鍮
・クラッキング圧力…7kPa(0.07kg/cm2)
・耐圧…7.35MPa(75kgf/cm2)
・Oリング材質…バイトン
・用途…工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統
・JAN:4518340382039

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425EC-8

型番
EA425EC-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,375円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

R 1"" チェックバルブ(真鍮製)の型番EA425EC-8のページです。
型番EA425EC-8に関する仕様情報を記載しております。

EA425EC-8で型番確定

R 1"" チェックバルブ(真鍮製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)