G 1/8""x 6mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

G 1/8""x 6mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
通常単価:
1,209
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…SUS316
・使用温度…‐196/600℃
・適用パイプ外径…6mm
・取付ねじ…G(PF)1/8""
・チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
・JAN:4518340380868

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425CN-61

型番
EA425CN-61
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,209円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

G 1/8""x 6mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)の型番EA425CN-61のページです。
型番EA425CN-61に関する仕様情報を記載しております。

EA425CN-61で型番確定

G 1/8""x 6mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)