R 3/8""x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)

R 3/8""x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
通常単価:
4,828
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…SUS316
・使用温度…‐196/600℃
・適用パイプ外径…12mm
・配管ねじ径…R(PT)3/8""
・チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
・JAN:4518340686694

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425CM-8

型番
EA425CM-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,828円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

R 3/8""x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)の型番EA425CM-8のページです。
型番EA425CM-8に関する仕様情報を記載しております。

EA425CM-8で型番確定

R 3/8""x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)