R 1/4"" ミニボールバルブ

R 1/4"" ミニボールバルブ
通常単価:
1,629
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…真鍮(ボディー)
・最高圧力…1MPa
・使用流体…冷温水・油・エアー
・使用温度…-20℃/80℃
・ねじサイズ…R1/4""
・エアープラグ付
・全長…72mm
・JAN:4548745958614

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA425AH-2

型番
EA425AH-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,629円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

R 1/4"" ミニボールバルブの型番EA425AH-2のページです。
型番EA425AH-2に関する仕様情報を記載しております。

EA425AH-2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)