G- 75 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)【5個入り】

G- 75 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
通常単価:
644
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…シリコンゴム(4種C)
・耐熱
・JIS番号…G-75
・内径(mm)…74.4
・線径(mm)…3.1
・入数…5枚
・JAN:4548745461350

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA423RH-75

型番
EA423RH-75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

644円

5個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

G- 75 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)の型番EA423RH-75のページです。
型番EA423RH-75に関する仕様情報を記載しております。

EA423RH-75で型番確定

G- 75 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)