P- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)【10個入り】

P- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)
通常単価:
954
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…フッ素ゴム(バイトン)
・JIS番号…P-7
・耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
・入数…10枚
・JAN:4518340588349

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA423R-7

型番
EA423R-7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

954円

10個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

P- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)の型番EA423R-7のページです。
型番EA423R-7に関する仕様情報を記載しております。

EA423R-7で型番確定

P- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)